Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
PN16 DN125 42381811
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
BOAX-S-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/boax_s/vdi_boax_s_manual_handle_lp.prj},{NB=VDI BOAX S with LP Handle PN16_DN125_42381811 LOD-200 42381811},{SA810ID03=PN16_DN125_42381811},{SIZEDN1=125},{DRVSIZE=230},{NMNLPRPN1=16},{LTYPE=5.000},{SA700ID06=1200.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=90},{SA700ID08=16},{SA700ID25=5.90},{CD1=236.000},{CH2=118.000},{HH2=264.500},{CH=204.500},{TH=56.000},{X=11.500},{NH=8.000},{PCD1=210.000},{PCD3=200.000},{STMRL=165.000},{FLL=53.000},{PCD2=217.400},{PCD4=0.000},{OD1=17.500},{H2=22.000},{A0=45.000},{A21=22.500},{A22=0.000},{R=18.000},{R2=0.000},{DIA=35.000},{BL=93.000},{LT=14.000},{BD=20.000},{IOD=70.000},{ILD=65.000},{ITOP=40.000},{ICN=12.000},{SD=14.000},{SH=24.000},{BBL=0.000},{BT=0.000},{LW=0.000},{LL=0.000},{BLW=44},{BLE=27},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
VDI BOAX S with LP Handle - Centred disc butterfly valves with elastomer liner for Building services
Bill of material
PN16_DN125_42381811
MTRLNO
Material number
42381811
42381811
LOD
Level of Development
200
200
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
125
125
mm
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
16
16
SA010ID04
Manufacturer name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer order number
PN16_DN125_42381811
PN16_DN125_42381811
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
BOAX-S PN6/10/16 DN125 T23g6gK LP230
BOAX-S PN6/10/16 DN125 T23g6gK LP230
SA110ID04
Valve type
KSB Zentrische Absperrklappe BOAX-S, T2, DN125
KSB Zentrische Absperrklappe BOAX-S, T2, DN125
SA700ID04
11
SA200ID03
Body styles
Durchgang
SA300ID03
Body connection variants
wafer type flange connection
SA400ID03
Body material
ductile iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
16
16
SA700ID06
kvs value
1200.00
1200.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature TB
90
90
°C
SA700ID08
max. operating pressure(working pressure) ps
16
16
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 60% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA700ID25
mass (net)
5.90
5.90
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nominal dimension
125
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청