Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 82
HELP_VARIABLE
Empresa
KSB
Descripción
BOAX SF with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Válvulas de mariposa con arandela centrada y anillo de elastómero para ingeniería de edificios
Lista de materiales
1857364
MTRLNO
Número de material
LOD
Nivel de desarrollo
SIZEDN1
Diámetro nominal de entrada
NMNLPRPN1
Presión nominal de entrada
VLVBDYTYP
Tipo de carcasa de válvula
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Estándar de conexión
EN 1092-1
ELACTYP
Tipo de actuador
ADPTNPLT
Placa adaptadora
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOAXMAT-SF Einklemm-Armatur mit elektrischem 90° Schwenkantrieb, PN10/16, DN25-500, bis 130°C
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
Flansch mit Gewindeauge
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
130 °C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2