Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 82
HELP_VARIABLE
Azienda
KSB
Descrizione
BOAX SF with Actelec AQ AQL Material number -BIM Data - Valvole a farfalla con disco centrato e manicotto in elastomero idoneo per applicazioni civili
Lista materiale
1857364
MTRLNO
Numero materiale
LOD
Level of Development
SIZEDN1
Larghezza nominale ingresso
NMNLPRPN1
Pressione di aspirazione
VLVBDYTYP
Tipo di corpo della valvola
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Attacco normalizzato
EN 1092-1
ELACTYP
Tipo di attuatore
ADPTNPLT
Piastra adattatore
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA810ID10
Description text
SA110ID04
Valve type
BOAXMAT-SF Einklemm-Armatur mit elektrischem 90° Schwenkantrieb, PN10/16, DN25-500, bis 130°C
SA700ID04
Valve assembly type
control valve assemblies with drive b) (two-, three-, four-way valves/three-, four-way mixing valves)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
Flansch mit Gewindeauge
SA400ID03
Body material
grey iron
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
SA700ID06
kvs value
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10 °C
SA700ID07
max. operating temperature
130 °C
SA700ID08
max. operating pressure
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2