Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 68
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
VDI DANAIS 150 manual control MA MS - High performance valve with plastomer or metallic seat
Stückliste
PN25_DN400_05176842
MTRLNO
Material number
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
mm
LOD
Level of Development
VLVBDYTYP
Valve body type
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
DRVTYP
Drive type
MS
DRVSIZE
Drive size
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
SA110ID04
Armaturentyp
SA700ID04
11
SA200ID03
Gehäusebauformen
Durchgang
SA300ID03
Gehäuseanschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Stahlguss
SA450ID03
Oberfläche
Lackiert
SA700ID30
Nenndruck PN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur TB
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur TB
220 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 60% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA700ID25
Masse (netto)
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nennmaß