Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
PN25 DN200 05176801
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
DANAÏS 150-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/danais_150/vdi_danais_150_manual_handle_s_sr_sp_cr_cm.prj},{NB=VDI DANAIS 150 Manual handle_PN25_DN200_05176801 LOD-200},{SA810ID03=PN25_DN200_05176801},{SIZEDN1=200},{LVRTYPDEF=13},{DRVSIZE=510},{SA700ID06=1850.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=220},{SA700ID08=16},{SA700ID25=25.80},{L2=510},{H2=153.000},{H3=403.000},{D1=271.000},{A=86.000},{B=75.000},{BDYTYP=1},{WFRTYP=1},{NBHL=0.000},{LUGSTRT=270},{PCDHL=1.000},{TPL=271.000},{SDL=193.000},{CC=88.000},{APL=1.000},{LGTOP=210.000},{LGBTM=153.000},{LGBTMPLUS=0.000},{LGBTMPLUS1=0.000},{ANGI=0.000},{DFLO=0.000},{TW=62.000},{ID=185.000},{OD=270.000},{BTMD=49.000},{WFRPL=25.000},{RAD2=0.000},{ODRF=0.000},{EXT=0.000},{DFLI=54.000},{LS=15.000},{OFST=2.000},{SDLGBTM=0.000},{BD1=42.000},{HL=27.000},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
VDI DANAIS 150 Manual handle - High performance valve with plastomer or metallic seat
Bill of material
PN25_DN200_05176801
MTRLNO
Material number
05176801
05176801
SIZEDN1
Nominal diameter inlet
200
200
mm
LOD
Level of Development
200
200
VLVBDYTYP
Valve body type
T1 - Waffer type
T1 - Waffer type
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
PN 25
PN 25
LVRTYP
Lever type
Lever CR+
Lever CR+
DRVSIZE
Drive size
510
510
mm
SA010ID04
Manufacturer name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer order number
PN25_DN200_05176801
PN25_DN200_05176801
SA810ID10
Description/supplementary text for the order number
DANAIS150 200+ PN25T1 16e6FB CR510+
DANAIS150 200+ PN25T1 16e6FB CR510+
SA110ID04
Valve type
KSB Doppelt exzentrische Absperrklappe DANAIS 150, T1, DN200, CR510+ Handhebel
KSB Doppelt exzentrische Absperrklappe DANAIS 150, T1, DN200, CR510+ Handhebel
SA700ID04
11
SA200ID03
Body styles
straight
SA300ID03
Body connection variants
Einbau zwischen Flansche
Einbau zwischen Flansche
SA400ID03
Body material
cast steel
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
25
25
SA700ID06
kvs value
1850.00
1850.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature TB
220
°C
SA700ID08
max. operating pressure(working pressure) ps
16
16
bar
SA700ID40
permitted media
water with glycol up to 60% vol.
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
yes
SA700ID25
mass (net)
25.80
25.80
kg
SA010ID02
2
SA700ID28
Nominal dimension
200
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청