Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
DN 80
KSB
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
ISORIA 16-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/isoria_16/bim_isoria_16_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtab.prj},{NB=ISORIA 16 with Manual Handles Configured -BIM Data DN 80 T1 LOD-200 I00A},{SIZEDN1=80},{LOD=200},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{LVRTYP=180},{DRVSIZE=180},{SHFTENDVLV=611},{H=142},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{HDFLNGTYPVLV=65},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=bim_isoria_16_handles_s_sp_sr_cr_cm_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
KSB
Description
ISORIA 16 with Manual Handles Configured -BIM Data - Centred disc butterfly valves with AMRING elastomer liner
Bill of material
DN 80
SIZEDN1
Nominal Size
80
80
mm
LOD
Level of Development
200
300
400
100
200
300
400
100
VLVBDYTYP
Valve body type
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
T1 - Waffer type
T2 - Semi-lug type
T3 - Full-lug type flat face
T4 - Full-lug type raised face
CNNSTDDN1
Flange design
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
JIS B2220, B2238, B2239
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
NMNLPRPN1
Nominal pressure inlet
Class 125
Class 125
LVRTYP
Lever type
Lever S
Lever SR
Lever SP
Lever CR/CM
Lever S
Lever SR
Lever SP
Lever CR/CM
DRVSIZE
Drive Size
180
260
180
260
SWTCHBX
Type series control unit
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
MNTNGTYP
Mounting type
Not Applicable
Not Applicable
VARNT
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
ELTCNNCBNT
Elec. connect. control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청