Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
English
PN40 DN150 48017296
ksb
BIM Data- KSB Products
Valves-BIM Data
NORI 40 RXL/RXS-BIM Data
Powered by
CAD모델 선택
{ksb/ksb_bim_products/valves/nori_40_rxl_rxs/vdi_nori_40_rxl_rxs.prj},{NB=VDI NORI 40 RXL/RXS PN40_DN150_48017296 LOD-200},{SA810ID03=PN40_DN150_48017296},{SIZEDN1=150},{CONNTYPE=9},{TYPE=4},{SA700ID06=370.00},{SA700ID33=-10},{SA700ID07=450},{SA700ID08=40},{SA700ID25=65.00},{L=265.000},{W=265.000},{LX=25.000},{DF=300.000},{FL=480.000},{TF=28.000},{CP=165.000},{DB2=194.000},{DB3=180.000},{TD=0.000},{RR1=148.000},{DB=185.000},{DB1=170.000},{CT3=24.000},{CT4=10.000},{CD=189.000},{CL=269.000},{CW=38.000},{CL1=60.000},{CH=21.000},{CCD=215.000},{CR=24.000},{CN=8.000},{SA700ID04_=11},{SA700ID13_=0},{SA700ID36_=1},{SA700ID41_=0},{MTRLNO=48017296},{NMNLPRPN1= PN 40},{CNNSTDDN1=Flanged},{CPLINE=RXL},{PART1=Body},{SA010ID04=KSB SE & Co. KGaA},{LOD=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
ksb
Description
VDI NORI 40 RXL/RXS - Non-return valve
Bill of material
PN40_DN150_48017296
MTRLNO
Material number
48017296
48017296
SIZEDN1
Nominal Diameter
150
150
NMNLPRPN1
Nominal Pressure
PN 40
PN 40
LOD
Level of Development
200
200
CPLINE
RXL
RXL
SA010ID04
Manufacturer’s name
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
PN40_DN150_48017296
PN40_DN150_48017296
SA810ID10
Description text
NORI40 RXL PN25/40 DN150 1.0619
NORI40 RXL PN25/40 DN150 1.0619
SA110ID04
Valve type
KSB lift check valve NORI 40 RXL
KSB lift check valve NORI 40 RXL
SA700ID04
Valve assembly type
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
fixed flow resistor(e.g. shut-off valve, strainer, pressure reducer, condensate control valve, indoor air temperature limiter, cap valve)
SA200ID03
Body style
straight
SA300ID03
Body connection variants
flange
flange
SA400ID03
Body material
cast steel
cast steel
SA450ID03
Surface
coated
SA700ID30
nominal pressure
40
40
SA700ID06
kvs value
370.00
370.00
m³/h
SA700ID33
min. operating temperature TB
-10
°C
SA700ID07
max. operating temperature
450
°C
SA700ID08
max. operating pressure
40
40
bar
SA700ID41
Manual adjustment on the valve available
no
SA700ID25
mass (net)
65.00
65.00
kg
SA010ID05
Revision data of the file
20230425
SA010ID02
Sheet number of the guideline
2
SA700ID28
Nominal dimension
150
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청