Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ksb
Beschreibung
SISTO-16 HWA with Material number -BIM Data - Wartungsfreies Membranventil mit Flanschanschluss
Stückliste
M230A006
MTRLNO
Materialnummer
SIZEDN1
Eintrittsnennweite
mm
LOD
Level of Development
NMNLPRPN1
Eintrittsnenndruck
PN 16
SA010ID04
Herstellername
KSB SE & Co. KGaA
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
SA110ID04
Armaturentyp
SISTO-16 HWA Membranventil PN16, DN15-200, bis 140°C
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
Durchgang
SA300ID03
Anschlussarten
Flansch
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Grauguss
SA450ID03
Oberfläche
Pulverbeschichtet
SA700ID30
Nenndruck PN
16
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID33
min. Betriebstemperatur
-10 °C
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
140 °C
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
16 bar
SA700ID40
zul. Medien
Wasser mit Glykol bis 50% vol.
SA700ID41
Handverstellung am Ventil vorhanden
Ja
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
2
SA700ID28
Nennmaß