Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
ケーエスエス株式会社
説明
BD28 - ベルトドライブ高速タイプ
部品表
BD28-G100080NEK2N-V
CNSORDERNO
オーダー番号
BD28-G100080NEK2N-V
SSD
ねじ軸径
6 mm
SL
ねじリード
10 mm
ZMR
Z軸:動作範囲
mm
Enter value for ZMR
Z軸:動作範囲
mm
cm
inch
ft
OMR
θ軸:動作範囲
±360 °
ZRE
Z軸:繰り返し位置決め精度
±0.020 mm
ORE
θ軸:繰り返し位置決め精度
±0.03 °
ZR
Z軸:分解能
0.5 μm
ORR
θ軸:分解能
0.018 °
ZMS
Maximum Speed
500 mm/sec
OMS
θ軸:最高速度
25 rev/sec
ZMA
Z軸:最大加速度
0.6 m/sec^2
OMA
θ軸:最大加速度
1000π rad/sec^2
ZRTF
Z軸:参考推力
3 N
OMPM
θ軸:最大許容慣性モーメント
0.15x10^-4 kg/m^2
ZRR
Z軸:減速比
1/1
ORRR
θ軸:減速比
1/1
MASS
質量
740 g
OT
使用温度範囲
0~40 (結露なきこと) °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)