카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
TMB0602 - Shaft dia 6mm, Lead 2mm
Bill of material
TMB0602
MODEL
Model
TMB0602
SD
Screw shaft outside diameter
6 mm
L
Screw shaft lead
2 mm
S
Stroke
75 mm
AG
Accuracy grade axial gap
Ct7
TP1
Travel per pulse 1
4 mm
RT
Reference thrust
50 N
MS
Motor size
24 mm
W
Weight
180 g
PW
Position of nut
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드