Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
TMB0606 - Shaft dia 6mm, Lead 6mm
Bill of material
TMB0606
MODEL
Model
TMB0606
SD
Screw shaft outside diameter
6 mm
L
Screw shaft lead
6 mm
S
Stroke
75 mm
AG
Accuracy grade axial gap
Ct7
TP1
Travel per pulse 1
12 mm
RT
Reference thrust
15 N
MS
Motor size
24 mm
W
Weight
180 g
PW
Position of nut
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型