Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
TMB0805 - Shaft dia 8mm, Lead 5mm
Bill of material
TMB0805
MODEL
Model
TMB0805
SD
Screw shaft outside diameter
8 mm
L
Screw shaft lead
5 mm
S
Stroke
150 mm
AG
Accuracy grade axial gap
Ct7
TP1
Travel per pulse 1
10 mm
RT
Reference thrust
120 N
MS
Motor size
42 mm
W
Weight
450 g
PW
Position of nut
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen