FKB0501A-18R18C1-0
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Customized Products
Precision Ball Screws
Single Nut with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/customized_products/precision_ball_screws/single_nut_with_flange/screw_shaft_nd_5_asmtab.prj},{NB=FKB0501A-18R18C1-0_(__2.5_2_S)},{TYPE2=FKB},{RCN=A},{D=5},{DX=05},{LEAD=1.0},{L=18.0},{LMAX=200.0},{NON=1},{NL=13.0},{SF=},{SS=},{SN=2.50},{TD=R},{AG=C1},{AGX='C1','C3','C5','C7'},{AC=0},{WAF=},{NOH=2},{NOHX='2','4'},{DON=S},{ROXX=3.0},{RODX=5.0},{NT=2},{VERS=2},{PPATH=assemblies/screw_shaft_nd_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
Screw Shaft nominal diameter 5mm
Bill of material
FKB0501A-18R18C1-0
TYPE
Model No.
FKB0501A
FKB0501A
L
Shaft length
mm
값 입력 L
Shaft length
mm
cm
inch
ft
확인
TL
Screw thread length
18.0
18.0
mm
SF
Fixed side shaft end shape
None
with collar
D cut
None
with collar
D cut
SS
Supported side shaft end shape
-
-
SN
Position of nut
mm
값 입력 SN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
TD
Thread direction
Right-hand
Left-hand
Right-hand
Left-hand
AG
Accuracy grade
C1
C3
C5
C7
C1
C3
C5
C7
AC
Axial play
0
5
0
5
NOH
Number of holes on nut
2
4
2
4
DON
Direction of nut
Fixed side
Supported side
Fixed side
Supported side
CNSORDERNO
Order number
FKB0501A-18R18C1-0
FKB0501A-18R18C1-0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청