BS0301B-17R17C3-05
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Customized Products
Precision Ball Screws
Sleeve type Single Nut
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/customized_products/precision_ball_screws/sleeve_type_single_nut/sleeve_screw_shaft_nd_3_asmtab.prj},{NB=BS0301B-17R17C3-05_(__2.5_S)},{TYPE2=BS},{RCN=B},{D=3},{DX=03},{LEAD=1.0},{L=17.0},{LMAX=75.00},{NON=1},{NL=12.0},{SF=},{SS=},{SN=2.50},{TD=R},{AG=C3},{AGX='C3','C5','C7'},{AC=5},{WAF=},{DON=S},{ROXX=3.0},{RODX=3.0},{VERS=1},{PPATH=assemblies/sleeve_screw_shaft_nd_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
Sleeve Screw Shaft nominal diameter 3mm
Bill of material
BS0301B-17R17C3-05
TYPE
Model No.
BS0301B
L
Shaft length
mm
값 입력 L
Shaft length
mm
cm
inch
ft
확인
TL
Screw thread length
17.0
mm
SF
Fixed side shaft end shape
None
with collar (MSU-3C/3G)
with collar (MSU-4C/4G)
with collar + D cut (MSU-4C/4G)
None
with collar (MSU-3C/3G)
with collar (MSU-4C/4G)
with collar + D cut (MSU-4C/4G)
SS
Supported side shaft end shape
-
-
SN
Position of nut
mm
값 입력 SN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
TD
Thread direction
Right-hand
Left-hand
Right-hand
Left-hand
AG
Accuracy grade
C3
C5
C7
C3
C5
C7
AC
Axial play
5.000
5.000
CNSORDERNO
Order number
BS0301B-17R17C3-05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청