MRB0802.5-21R21C7-20
KSS.,Co.Ltd.
Ball Screw
Customized Products
Rolled Ball Screws
Single Nut with Flange
Powered by
CAD모델 선택
{kss/superdrive/customized_products/rolled_ball_screws/single_nut_with_flange/screw_shaft_nd1_8_asmtab.prj},{NB=MRB0802.5-21R21C7-20___(__2.5_1_4_S)},{TYPE2=MRB},{RCN=A},{D=8},{DX=08},{LEAD=2.5},{K=},{L=21.0},{LMAX=450.0},{NON=1},{NL=16.0},{SF=},{SS=},{SN=2.50},{TD=R},{AG=C7},{AGX='C7','C10'},{AC=20},{WAF=Yes},{NOH=4},{NOHX='4'},{DON=S},{ROXX=4.0},{RODX=6.5},{NT=2},{VERS=9},{PPATH=assemblies/screw_shaft_nd1_8_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
Screw Shaft nominal diameter 8mm
Bill of material
MRB0802.5-21R21C7-20__
TYPE
Model No.
MRB0802.5
MRB0802.5
L
Shaft length
mm
값 입력 L
Shaft length
mm
cm
inch
ft
확인
TL
Screw thread length
21.0
21.0
mm
SF
Fixed side shaft end shape
None
with collar
with collar + D cut
without collar
without collar + D cut
None
with collar
with collar + D cut
without collar
without collar + D cut
SS
Supported side shaft end shape
-
-
SN
Position of nut
mm
값 입력 SN
Position of nut
mm
cm
inch
ft
확인
AG
Accuracy grade
C7
C10
C7
C10
AC
Axial play
20
20
WAF
Width across flat
Yes
No
Yes
No
NOH
Number of holes on nut
4
4
DON
Direction of nut
Fixed side
Supported side
Fixed side
Supported side
CNSORDERNO
Order number
MRB0802.5-21R21C7-20__
MRB0802.5-21R21C7-20__
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청