STERI-Bo 45© DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700474 999279
KST
4. Elbows/Bends
4.3 STERI-Bo© 45°/ HQ-Bo© 45° DIN 11865-BL-45 elbows for orbital welding
Powered by
CAD모델 선택
{kst/bogen/steri_bo_45_hq_bo_45_din11865_bl_45/iso_steri_bo_45_hq.prj},{NB=STERI-Bo 45 DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700474 999279},{DN=DN040},{AB=48.3 x 2.0},{A=48.3},{B=44.3},{C=63.6},{C1=40.0},{R=57.0},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
4.3.2 ISO - STERI-Bo© 45°/ HQ-Bo© 45° DIN 11865-BL-45 elbows for orbital welding
Bill of material
STERI-Bo 45© DN040 ISO (1.4435) DIN 11865-BL 700474 999279
DN
Nominal width
DN040
DN040
AB
dimension
48.3 x 2.0
48.3 x 2.0
mm
A
outer diameter
48.3
48.3
mm
B
internal diameter
44.3
44.3
mm
C
total lenght
63.6
63.6
mm
C1
cylindrical lenght
40.0
40.0
mm
R
Radius
57.0
57.0
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
700474
700474
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청