Red-Stück K DIN 11852-RK DN050/DN032 ISO (1.4404) 703745 999277 999284
KST
3. Reducers
3.3 Concentric reducer -short type- K DIN 11852-RK
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/red_stueck_k_din11852_rk/iso_red_stueck_k_din11852_rk.prj},{NB=Red-Stück K DIN 11852-RK DN050/DN032 ISO (1.4404) 703745 999277 999284},{DN=DN050/DN032},{B=56.3},{B1=38.4},{C=33.4},{D=2.0},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.8µm (STERI-line)},{VER=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.3.2 ISO - Red-Stück K DIN 11852-RK
Bill of material
Red-Stück K DIN 11852-RK DN050/DN032 ISO (1.4404) 703745 999277 999284
DN
dimension
DN050/DN032
DN050/DN032
B
internal diameter
56.3
56.3
mm
B1
internal diameter
38.4
38.4
mm
C
total lenght
33.4
33.4
mm
D
wall thickness
2.0
2.0
mm
WS
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4404
IO
internal surface finish
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.8µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
ARTNR
ordner No.
703745
703745
ARTNR1
(additional) ordner No.
999284
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청