STERI-Red E DIN 11865-RE DN 2"/DN 3/4" ASME BPE-Outline (1.4435) 7026270 999279
KST
3. Reducers
3.2 Eccentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© E DIN 11865-RE
Powered by
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/steri_red_e_din_11865_re/asme_bpe_s_red_e_din11865_re_ent.prj},{NB=STERI-Red E DIN 11865-RE DN 2\"/DN 3/4\" ASME BPE-Entwurf (1.4435) 7026270 999279},{DN=DN 2\"/DN 3/4\"},{A=50.80},{B=47.50},{A1=19.05},{B1=15.75},{C=76.20},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VER=12},{X1=25.400},{X11=25.400},{X2=9.530},{X22=28.580},{D1=64.000},{D2=25.000},{RX=28.250},{RY=10.250},{XX=2.850},{YY=3.600},{VERX=2},{VERY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.2.3 ASME BPE-Outline - STERI-Red© E DIN 11865-RE
Bill of material
STERI-Red E DIN 11865-RE DN 2"/DN 3/4" ASME BPE-Outline (1.4435) 7026270 999279
DN
dimension
DN 2"/DN 3/4"
DN 2"/DN 3/4"
A
external diameter
50.80
50.80
mm
B
internal diameter
47.50
47.50
mm
A1
external diameter
19.05
19.05
mm
B1
internal diameter
15.75
15.75
mm
C
total lenght
76.20
76.20
mm
WS
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
ARTNR
ordner No.
7026270
7026270
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4.1.3 ASME BPE - STERI-Bo© 90°/ HQ-Bo© 90° DIN 11865-BL-90 (elbows for orb...
KST
05.12.2023
3.2.3 ASME BPE - STERI-Red© E DIN 11865-RE
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청