STERI-TKR© DN 2"/DN 11/2" ASME BPE (1.4435) DIN 11865-TK 702814 999279
KST
5. Tee / Cross pieces
5.4 STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/steri_tkr_hq_tkr_din11865_tk/asme_bpe_steri_hq_tkr.prj},{NB=STERI-TKR DN 2/DN 11/2 ASME BPE (1.4435) DIN 11865-TK 702814 999279},{DN1=DN 2},{DN2=DN 11/2},{A=50.80},{B=47.50},{A1=38.10},{B1=34.80},{C=146.0},{D=27.4},{LINE=STERI-line},{OFB=MB = Ra>0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{ARTNRMB=702814},{ARTNRK400=708554},{ARTNREPOL=708575}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
5.4.3 ASME BPE - STERI-TKR© / HQ-TKR© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/reduced-)
Bill of material
STERI-TKR© DN 2"/DN 11/2" ASME BPE (1.4435) DIN 11865-TK 702814 999279
DN
dimension
DN 2"/DN 11/2"
DN 2"/DN 11/2"
A
external diameter
50.80
50.80
mm
B
internal diameter
47.50
47.50
mm
A1
external diameter (branch)
38.10
38.10
mm
B1
internal diameter (branch)
34.80
34.80
mm
C
total lenght
146.0
146.0
mm
D
length of the branch
27.4
27.4
mm
LINE
STERI-line© or HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
STERI-line©
HQ-line©
OFB
Surface condition
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
MB = Ra>0,8µm
K400 = Ra<0,8µm
e-pol.= Ra<0,5µm-0,8µm
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
ARTNR
ordner No.
702814
702814
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1.1.3 ASME BPE - STERI-Tube© / HQ-Tube© DIN 11866
KST
05.12.2023
5.2.3 ASME BPE - STERI-TK© / HQ-TK© DIN 11865-TK (aseptic tee -short/equa...
KST
05.12.2023
3.1.3 ASME BPE - STERI-Red© K DIN 11865-RK
KST
05.12.2023
5.3.3 ASME BPE - STERI-TR© / HQ-TR© DIN 11865-T (aseptic tee -long/reduce...
KST
05.12.2023
3.4.3 ZOLL - Red-Stück E DIN 11852-RE
KST
05.12.2023
3.3.2 ZOLL - Red-Stück K DIN 11852-RK
KST
05.12.2023
3.2.3 ASME BPE - STERI-Red© E DIN 11865-RE
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청