SK1-622S
KUNLONG
Lock and Handle Latch series
Handle Latch
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk1/sk1_621/sk1-622s.prj},{NB=SK1-622S},{IN=SK1-622S},{WT=970},{ML=Stainless Steel(SUS304)},{FH=Vibration Grinding},{YT=Combined freezer; Walk-in freezer; Walk-in chamber;},{TD=Synchronized operating two latching points of thelarge-scale door by connecting tube},{BZ=Tall or short base height can be chosen;SK1-621/SK1-621S Outer diameter 26mm andthickness 1.2-1.0mm stainless steeltube needs tobuy additionally, recommended the length is notmore than 500mm;SK1-622S:10*10mm steeltube need to buyadditionally ,please consult us Ifneed theescape device that opens from the inside}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK1-622S - Handle Latch
Bill of material
SK1-622S
IN
Item No
SK1-622S
WT
Weight
970
g
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Vibration Grinding
YT
Application
Combined freezer; Walk-in freezer; Walk-in chamber;
TD
Features
Synchronized operating two latching points of thelarge-scale door by connecting tube
BZ
Remarks
Tall or short base height can be chosen;SK1-621/SK1-621S Outer diameter 26mm andthickness 1.2-1.0mm stainless steeltube needs tobuy additionally, recommended the length is notmore than 500mm;SK1-622S:10*10mm steeltube need to buyadditionally ,please consult us Ifneed theescape device that opens from the inside
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청