SK2-075
KUNLONG
Hinge series
Refrigerator Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk2/sk2_075/sk2_075_asmtab.prj},{NB=SK2-075},{IN=SK2-075},{WT=384},{WC=60kgs/2个},{ANG=0},{PPATH=assemblies/sk2_075_asmtpl.prj},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=拉丝抛光},{YT=蒸气柜、橱柜、工业烤箱等},{BZ=左右开门兼用},{TD=最大开启角度180度;大小边设计,符合门板与门框的性能要求;不锈钢材质,耐腐蚀性能好}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-075 - Refrigerator Hinge
Bill of material
SK2-075
IN
Item No.
SK2-075
WT
Weight
384
g
WC
Weight Capacity
60kgs/2pcs
ANG
angle
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Wire-drawing Polishing
YT
Application
Suitable for left and right side hinging
BZ
Remark
Suitable for left and right side hinging
TD
Features
Low profile with 180 degree opening angle;Large and small side design, suitable for therequirements of door panel and the door frame;Stainless Steel material, great corrosion resistanceperformance
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청