SK2-172S-1
KUNLONG
Hinge series
Butt Hinge
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk2/sk2_172s_1/sk2_172s_1_asmtab.prj},{NB=SK2-172S-1},{IN=SK2-172S-1},{WT=73},{WC=30kgs/2个},{ANG=0},{PPATH=assemblies/sk2_172s_1_asmtpl.prj},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=镜面抛光},{YT=常用于船舶、食品和化工机械、地铁、户外设备和基站天线之类的、微波通讯、自动化设备等},{TD=不锈钢材质,耐腐蚀性能好;铰链轴内置衬套,防止摩擦产生粉尘,轻阻尼;最大开启角度180°;左右开门兼用}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-172S-1 - Butt Hinge
Bill of material
SK2-172S-1
IN
Item No.
SK2-172S-1
WT
Weight
73
g
WC
Weight Capacity
30kgs/2pcs
ANG
angle
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Bright Polishing
YT
Application
Marine ; Food and chemical machinery; Subway;Outdoor equipment such as base station antenna;Microwave communication; Automation equipment;etc.
TD
Features
Stainless Steel material, great corrosion resistanceperformance;Built-in bushing block, to prevent friction generateddust,light damping effect;Low profile with 180 degree opening angle;Suitable for left and right side hinging
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청