Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-721 - Heavy Duty Hinge
Bill of material
SK2-721S
IN
Item No
SK2-721S
WT
Weight
580 g
WC
Weight Capacity
60kgs/2pcs
ANG
angle
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Bright Polishing
YT
Application
Cold storage freezer; Environmental testing box;Marine: etc
TD
Features
Stainless Steel material, great corrosion resistanceperformance
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés