SK9-R6630DU
KUNLONG
Profile Series
European standard 30 series Slot width 8.2
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk9/ob_30_30/sk9_r6630du.prj},{NB=SK9-R6630DU},{IN=SK9-R6630DU},{ML=A6063-T5},{FH=喷砂电泳},{L=50.0},{SE=60×60},{TW=2.25},{SA=823.64},{LX=25.74×10⁴},{LY=25.74×10⁴},{WXMAX=7355.88},{WYMAX=7355.88},{MU=5800mm-5850mm},{TL=6000mm},{TN=切断面未进行氧化处理}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK9-R6630DU/YU - Europe standard 30 series aluminum alloy profiles, slot width 8.2
Bill of material
SK9-R6630DU
IN
Item No
SK9-R6630DU
SK9-R6630DU
ML
Material
A6063-T5
FH
Finish
喷砂电泳
喷砂电泳
L
Order length
mm
값 입력 L
Order length
mm
cm
inch
ft
확인
SE
Section size
60×60
TW
Theoretical weight per mete
2.25
kg/m
SA
Section area
823.64
mm²
LX
Section moment of inertia
25.74×10⁴
LY
Section moment of inertia
25.74×10⁴
WXMAX
Modulus of bending section
7355.88
mm³
WYMAX
Modulus of bending section
7355.88
mm³
MU
Maximum length of use
5800mm-5850mm
TL
The whole length of the standard
6000mm
TN
The cut surface was not oxidized
切断面未进行氧化处理
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청