Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
D20, lead10
明细表
AH20103S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
TYPE
Type
AH20103S
L
Overall lenght
mm
输入参数值: L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
TL
Thread lenght
600 mm
SF
Shaft end : Fixed side
SS
Shaft end : Supported side
DON
Direction of Nuts
N
Position of Nuts
AG
Accuracy grade
C5
AC
Axis clearance
F : 0.005mm or less
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型