AH25103S-HSSR-0600X0600-C5F FNSN120
구로다정공주식회사
볼스크류
AH Series
Powered by
CAD모델 선택
{kuroda_pr/ball_screws/ah_series/ah_d25_lead10_asmtab.prj},{NB=AH25103S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120},{TYPE=AH25103S},{L=600},{SF=FN},{SS=SN},{DON=1},{N=20},{AG=C5},{AC=F : 0.005mm or less},{LS1=100},{LS8=18},{LT=57},{PPATH=../ad_series/parts/ball_screws_ad_ah_asmtpl.prj},{ACX=F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
구로다정공주식회사
내용
D25, lead10
BOM
AH25103S-HSSR-0600X0600-C5F_FNSN120
TYPE
Type
AH25103S
L
Overall lenght
mm
값 입력 L
Overall lenght
mm
cm
inch
ft
확인
TL
Thread lenght
600
mm
SF
Shaft end : Fixed side
Unifinished-shaft end
Recommend Shaft end shape, Fixed side
Unifinished-shaft end
Recommend Shaft end shape, Fixed side
SS
Shaft end : Supported side
Unifinished-shaft end
Unifinished-shaft end
DON
Direction of Nuts
Forward
Reverse
Forward
Reverse
N
Position of Nuts
AG
Accuracy grade
C5
AC
Axis clearance
F : 0.005mm or less
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청