Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-40
Bill of material
BUT-40
CNSORDERNO
Model No.
BUT-40
DD1
Ød1
40 mm
A
106 mm
C
ØC
142 mm
D1
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
60 mm
U
50 mm
D2
ØD2
102 mm
Q
ØQ
49 mm
W
ØW
121 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M40 X 1.5
DDS
Øds
40 mm
DS
ØDs
50 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.8 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD