Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
黒田精工株式会社
説明
BUT-40
部品表
BUT-40
CNSORDERNO
形式番号
BUT-40
DD1
Ød1
40 mm
A
106 mm
C
ØC
142 mm
D1
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
60 mm
U
50 mm
D2
ØD2
102 mm
Q
ØQ
49 mm
W
ØW
121 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M40 X 1.5
DDS
Øds
40 mm
DS
ØDs
50 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
質量
3.8 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)