Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
BUT-40
Bill of material
BUT-40
CNSORDERNO
Model No.
BUT-40
DD1
Ød1
40 mm
A
106 mm
C
ØC
142 mm
D1
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
60 mm
U
50 mm
D2
ØD2
102 mm
Q
ØQ
49 mm
W
ØW
121 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M40 X 1.5
DDS
Øds
40 mm
DS
ØDs
50 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.8 kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD