Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
黑田精工株式会社
描述
BUT-40
明细表
BUT-40
CNSORDERNO
型号
BUT-40
DD1
Ød1
40 mm
A
106 mm
C
ØC
142 mm
D1
ØD1
95 mm
E
66 mm
F
25 mm
H
33 mm
J
33 mm
T
18 mm
R
ØR
60 mm
U
50 mm
D2
ØD2
102 mm
Q
ØQ
49 mm
W
ØW
121 mm
X
ØX
11 mm
Y
ØY
17.5 mm
Z
11.0 mm
M
M40 X 1.5
DDS
Øds
40 mm
DS
ØDs
50 mm
LS
Ls
18 mm
MASS
Mass
3.8 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型