B 211 - 2 - L
Kukamet
manual_toggle_clamps
black_toggle_clamps
black_toggle_clamps_with_safety_lock
black_vertical_toggle_clamps_with_safety_lock
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/black_toggle_clamps/black_toggle_clamps_with_safety_lock/black_vertical_toggle_clamps_with_safety_lock/b211_l.prj},{NB=B 211 - 2 - L},{SHA256=uNjyNVm/GpM6J5fj36vZzkKdLNuTQZmxu43zX/cMvp0=},{INAME=b211_2_l},{NAME=b211_2_l},{MODELNO=B 211 - 2 - L},{F1=1200},{F3=1400},{F4=925},{FI1=12:1},{FI2=7,5:1},{SQUEEZESCREW=M6 x 40},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=230},{A=32},{B=40.0},{C=62},{D=42},{E=13 - 20},{F=27},{F2=27.0},{G=26},{H=141},{J=13},{K=M6},{L=94},{L2=85},{M=Ø 4},{N=6 x 9,5},{X1=20},{X2=50},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/211.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/211.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
B211_L
Bill of material
B 211 - 2 - L
MODELNO
Model number
B 211 - 2 - L
B 211 - 2 - L
F1
Force
1200
1200
N
F3
Force
1400
1400
N
F4
Force
925
925
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
12:1
12:1
N
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
7,5:1
7,5:1
N
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
M6 x 40
M6 x 40
mm
ANGLE1
Pos1
105
105
°
ANGLE2
Pos2
-
-
°
WEIGHT
Weight
230
230
g
A
32
32
mm
B
40.0
40.0
mm
C
62
62
mm
D
42
42
mm
E
13 - 20
13 - 20
mm
F
27
27
mm
F2
27.0
27.0
mm
G
26
26
mm
H
141
141
mm
J
13
13
mm
K
M6
M6
mm
L
94
94
mm
L2
85
85
mm
M
Ø 4
Ø 4
mm
N
6 x 9,5
6 x 9,5
mm
X1
20
20
mm
X2
50
50
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/211.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/211.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
211_L
Kukamet
25.10.2019
241
Kukamet
25.10.2019
S211
Kukamet
25.10.2019
211
Kukamet
25.10.2019
241_L
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청