S 311 - 2
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_latch_toggle_clamps_with_U_hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_latch_toggle_clamps_with_u_hook/s311.prj},{NB=S 311 - 2},{SHA256=C+b4XL2M/cJUR7Zakpt//Ciaq21p5j9S+EPNpI1dwGo=},{INAME=s311_2},{NAME=s311_2},{MODELNO=S 311 - 2},{F1=1500},{F3=2000},{STROKE=45},{WEIGHT=175},{A=28.0},{B=37},{CMIN=32},{CMAX=62},{D=25},{E=13 - 15},{E2=10 - 14},{F=19 - 24,5},{G=17.0},{H=58},{H2=120},{J=23},{K=M4},{LMIN=142},{LMAX=172},{M=-},{N=6 x 9},{N2=5,5 x 7,5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/311.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/311.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
S311
Bill of material
S 311 - 2
MODELNO
Model number
S 311 - 2
S 311 - 2
F1
Force
1500
1500
N
F3
Force
2000
2000
N
STROKE
Thread length
45
45
mm
WEIGHT
Weight
175
175
g
A
28.0
28.0
mm
B
37
37
mm
CMIN
32
32
mm
CMAX
62
62
mm
D
25
25
mm
E
13 - 15
13 - 15
mm
E2
10 - 14
10 - 14
mm
F
19 - 24,5
19 - 24,5
mm
G
17.0
17.0
mm
H
58
58
mm
H2
120
120
mm
J
23
23
mm
K
M4
M4
mm
LMIN
142
142
mm
LMAX
172
172
mm
M
-
-
mm
N
6 x 9
6 x 9
mm
N2
5,5 x 7,5
5,5 x 7,5
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/311.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/311.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청