6021 - 20
Kukamet
pneumatic_grippers
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_grippers/6021.prj},{NB=6021 - 20},{SHA256=4+7tlsTUpPSzH8Cl2igNgyUIppro05SnRF0mmLnrEAE=},{INAME=6021_20},{NAME=6021_20},{MODELNO=6021 - 20},{PISTON=20},{STROKE=6.0},{THEOREMMOMENT=23 x P},{MAXLENGTHOFGRIPPING=6.0},{HOLDINGFORCE=F = M / L x 0.85},{CLAMPINGFORCECLOSED=20},{CLAMPINGFORCEOPEN=30},{JAWANGLE=-10 - 30},{OPERATIONPRESSURERANGE=1,5 - 7},{MAKSFREGUENCY=180},{WEIGHT=200},{A=26},{B=45},{B2=7},{E=16},{E2=16},{E3=15.0},{F=35},{F2=30},{F3=36},{H=55.0},{H2=77.0},{H3=28.0},{H4=14.5},{H5=22},{H6=27.5},{H7=8},{J=12},{M=M4},{M1=2.5},{N=4.2},{N2=M5},{N3=M5},{R=M5},{T=10.0},{T2=4.15},{X1=4},{X2=10},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6021.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6021.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6021
Bill of material
6021 - 20
MODELNO
Model number
6021 - 20
6021 - 20
PISTON
Piston dia.
20
20
mm
STROKE
Stroke
6.0
6.0
mm
THEOREMMOMENT
Open
23 x P
23 x P
M
MAXLENGTHOFGRIPPING
Max. Length of Gripping
6.0
6.0
L
HOLDINGFORCE
F = maximum holding force at 5 bar
F = M / L x 0.85
F
CLAMPINGFORCECLOSED
N = clamping forces are valid in case of P = 5 bar pressure with gripping length L = 3 cm
20
20
N
CLAMPINGFORCEOPEN
N = clamping forces are valid in case of P = 5 bar pressure with gripping length L = 3 cm
30
30
N
JAWANGLE
Jaw Angle
-10 - 30
°
OPERATIONPRESSURERANGE
Operation Pressure Range
1,5 - 7
bar
MAKSFREGUENCY
Max. Freguency
180
cycles/min
WEIGHT
Weight
200
200
g
A
26
26
mm
B
45
45
mm
B2
7
7
mm
E
16
16
mm
E2
16
16
mm
E3
15.0
15.0
mm
F
35
35
mm
F2
30
30
mm
F3
36
36
mm
H
55.0
55.0
mm
H2
77.0
77.0
mm
H3
28.0
28.0
mm
H4
14.5
14.5
mm
H5
22
22
mm
H6
27.5
27.5
mm
H7
8
8
mm
J
12
12
mm
M
M4
M4
mm
M1
(H7)
2.5
2.5
mm
N
4.2
4.2
mm
N2
M5
M5
mm
N3
M5
M5
mm
R
M5
mm
T
10.0
10.0
mm
T2
4.15
4.15
mm
X1
4
4
mm
X2
10
10
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6021.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6021.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MCHA - Angular Gripper
MINDMAN
14.08.2023
681
Kukamet
25.10.2019
HDZ - Paralled guide gripper
CHELIC
24.07.2020
PCHA - Angular Gripper
PISCO Korea
25.02.2021
652
Kukamet
25.10.2019
612
Kukamet
25.10.2019
651
Kukamet
25.10.2019
6023
Kukamet
25.10.2019
6022
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청