6011 - 32 - R
Kukamet
pneumatic_swing_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_swing_clamps/6011.prj},{NB=6011 - 32 - R},{SHA256=LnUT7hLBIOzXZM3A6eiHYzZffkM19hdVgKdFAi7lYbg=},{INAME=6011_32_r},{NAME=6011_32_r},{MODELNO=6011 - 32 - R},{F1=300},{VN=0.23},{STROKE=26},{WEIGHT=600},{BAR=6},{A=45},{A2=4.5},{B=14.5},{B2=16.5},{C=32.5},{C2=55},{D=29},{E=34},{G=115},{H=82.5},{H2=138},{H3=175},{H4=21},{H5=48},{K=M10},{M=M8},{N=5.5},{P=16},{R=G 1/8},{T=4.5},{T1=5.5},{X=22.5},{Y=10},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6011.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6011.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6011
Bill of material
6011 - 32 - R
MODELNO
Model number
6011 - 32 - R
6011 - 32 - R
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
300
300
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.23
0.23
dm³
STROKE
Stroke
26
26
mm
WEIGHT
Weight
600
600
g
BAR
Bar
6
bar
A
45
45
mm
A2
4.5
4.5
mm
B
14.5
14.5
mm
B2
16.5
16.5
mm
C
32.5
32.5
mm
C2
55
55
mm
D
29
29
mm
E
34
34
mm
G
115
115
mm
H
82.5
82.5
mm
H2
138
138
mm
H3
175
175
mm
H4
21
21
mm
H5
48
48
mm
K
M10
M10
mm
M
M8
M8
mm
N
5.5
5.5
mm
P
16
16
mm
R
G 1/8
G 1/8
mm
T
4.5
4.5
mm
T1
5.5
5.5
mm
X
22.5
22.5
mm
Y
10
10
mm
PISTON
Piston dia.
32
32
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6011.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6011.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청