6012 - 32 - R
Kukamet
pneumatic_swing_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_swing_clamps/6012.prj},{NB=6012 - 32 - R},{SHA256=ZW9KqHJndGXcx1AQsLH4hACZ1Y0yBPRTMQUHVGwVBqE=},{INAME=6012_32_r},{NAME=6012_32_r},{MODELNO=6012 - 32 - R},{F1=270},{VN=0.28},{STROKE=30},{WEIGHT=670},{BAR=6},{A=45},{B=60},{C=50.0},{C2=70},{E=30},{F=45},{F2=18},{G=100},{H=92.0},{H2=120},{H3=150},{H4=43},{H5=21},{H6=52},{H7=20},{K=M8},{M=M8},{N=6.5},{N2=8.5},{N3=M8},{P=16},{R=G 1/8},{T=6.5},{X=40.0},{Y=10},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6012.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6012.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6012
Bill of material
6012 - 32 - R
MODELNO
Model number
6012 - 32 - R
6012 - 32 - R
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
270
270
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.28
0.28
dm³
STROKE
Stroke
30
30
mm
WEIGHT
Weight
670
670
g
BAR
Bar
6
bar
A
45
45
mm
B
60
60
mm
C
50.0
50.0
mm
C2
70
70
mm
E
30
30
mm
F
45
45
mm
F2
18
18
mm
G
100
100
mm
H
92.0
92.0
mm
H2
120
120
mm
H3
150
150
mm
H4
43
43
mm
H5
21
21
mm
H6
52
52
mm
H7
20
20
mm
K
M8
M8
mm
M
M8
M8
mm
N
6.5
6.5
mm
N2
8.5
8.5
mm
N3
M8
M8
mm
P
16
16
mm
R
G 1/8
G 1/8
mm
T
6.5
6.5
mm
X
40.0
40.0
mm
Y
10
10
mm
PISTON
Piston dia.
32
32
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6012.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6012.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청