6013 - 32 - R
Kukamet
pneumatic_swing_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_swing_clamps/6013.prj},{NB=6013 - 32 - R},{SHA256=GitPkO6hTkxDNreFXlaRgMJiWsVUTI0GuSb0bdFR4q4=},{INAME=6013_32_r},{NAME=6013_32_r},{MODELNO=6013 - 32 - R},{F1=270},{VN=0.28},{STROKE=30},{WEIGHT=480},{BAR=6},{AA=46},{C=45.0},{C2=70},{D=M 50 x 1,5},{G=89},{H=84},{H2=109},{H3=139},{H4=58},{K=M8},{M=M8},{P=16},{R=G 1/8},{X=35.0},{Y=12},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6013.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6013.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6013
Bill of material
6013 - 32 - R
MODELNO
Model number
6013 - 32 - R
6013 - 32 - R
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
270
270
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.28
0.28
dm³
STROKE
Stroke
30
30
mm
WEIGHT
Weight
480
480
g
BAR
Bar
6
bar
AA
46
46
mm
C
45.0
45.0
mm
C2
70
70
mm
D
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
mm
G
89
89
mm
H
84
84
mm
H2
109
109
mm
H3
139
139
mm
H4
58
58
mm
K
M8
M8
mm
M
M8
M8
mm
P
16
16
mm
R
G 1/8
G 1/8
mm
X
35.0
35.0
mm
Y
12
12
mm
PISTON
Piston dia.
32
32
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6013.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6013.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
6011
Kukamet
25.10.2019
PGA060 - PGA Series
OC-Drive
13.06.2023
6016
Kukamet
25.10.2019
6012
Kukamet
25.10.2019
AC Induction Motor - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
AC Induction Motor with Brake - Foot Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청