Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Kukamet
Beschreibung
652
Stückliste
652 - 2
MODELNO
Model number
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
F3
Force
N
F4
Force
N
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
ANGLE
Angle
90 °
WEIGHT
Weight
g
BAR
Bar
6 bar
A
mm
A2
mm
B
mm
C
mm
D
42 mm
E
mm
E2
mm
F
mm
F2
mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
N
mm
X1
mm
X2
42 mm
P
mm
R
G 1/8 mm
PSTON
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/652.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/652.pdf
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Kukamet
    611
    Kukamet
    651
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 6820A - Pneumatikspanner mit horizontalem Zylinderanbau
    Kukamet
    612
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen