Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
673
Bill of material
673 - 3 - fi12
MODELNO
Model number
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
F3
Force
N
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
STROKE
Stroke
23 mm
WEIGHT
Weight
g
BAR
Bar
6 bar
A
67 mm
A2
mm
B
mm
B2
68 mm
C
70 mm
E
32,5 - 41 mm
E2
17,5 - 21,5 mm
F
35 - 41 mm
G
35 mm
H
mm
J
mm
K
M8 mm
L
mm
N
7 x 12 mm
P
mm
R
G 1/8 mm
PISTON
Piston dia.
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/673.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/673.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Kukamet
    691
    Kukamet
    662
    AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
    AMF 6850A - Push type pneumatic toggle clamp, Thrust clamp
    Kukamet
    672
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés