691 - 1
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/691.prj},{NB=691 - 1},{SHA256=uipJnmUjH29h7SFARqj2x5c+SzkC0vmHuGrnfXFIBNY=},{INAME=691_1},{NAME=691_1},{MODELNO=691 - 1},{F1=300},{F2=1000},{F3=1000},{F4=1000},{FI=300},{VN=0.25},{WEIGHT=641},{BAR=6},{A=56},{B=59.5},{C=38},{D=32.5},{E=40},{F=37,5 - 44,5},{G=42},{H=70},{J=15},{K=10},{L=244.0},{M=16},{N=5,5 x 9},{P1MIN=15},{P1MAX=33},{P2MIN=19},{P2MAX=37},{R=20.5},{Y=10},{Z=G 1/8},{PSTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/691.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/691.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
691
Bill of material
691 - 1
MODELNO
Model number
691 - 1
691 - 1
F1
F1 = maximum exerting force at 6 bar
300
300
N
F2
F2 = maximum exerting force at 6 bar
1000
1000
N
F3
Force
1000
1000
N
F4
Force
1000
1000
N
FI
Fi = maximum piston force at 6 bar
300
300
N
VN
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.25
0.25
dm³
WEIGHT
Weight
641
641
g
BAR
Bar
6
bar
A
56
56
mm
B
59.5
59.5
mm
C
38
38
mm
D
32.5
32.5
mm
E
40
40
mm
F
37,5 - 44,5
37,5 - 44,5
mm
G
42
42
mm
H
70
70
mm
J
15
15
mm
K
10
10
mm
L
244.0
244.0
mm
M
16
16
mm
N
5,5 x 9
5,5 x 9
mm
P1MIN
15
15
mm
P1MAX
33
33
mm
P2MIN
19
19
mm
P2MAX
37
37
mm
R
20.5
20.5
mm
Y
10
10
mm
Z
G 1/8
mm
PSTON
25
25
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/691.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/691.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
651
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청