Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
HFED - Self-clinching dog-point studs
Bill of material
KVT HFED-M5-20
BZC
Part description
W
Material
Steel hardened, galvanized, colorless passivated
L1
Length ±0.4
20 mm
D1
Thread
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
mm
D2
±0.25
mm
D4
±0.13
mm
D3
mm
L2
±0.25
mm
A
max.
mm
T
max.
mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型