KVT SOSG-3.5M3-6
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Grounding standoffs for sheet metal
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pem_einpressbefestiger/sosg/sosg.prj},{NB=KVT SOSG-3.5M3-6},{IDNR=},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L1=6},{D1=M3},{LB=5.40},{D2=5.39},{D3=5.5},{SW=6.4},{SM=1},{L2=0.76},{MRL=6.80},{NDM=3},{KDM=2.459},{LX=6,8,10,12},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SOSG - Self-clinching grounding standoff
Bill of material
KVT SOSG-3.5M3-6
BZC
Part description
SOSG-3.5M3-6
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L1
Length (+0.25 0)
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
D1
Thread
M3
D2
0 -0.13
5.39
mm
D3
+0.08 0
5.5
mm
SW
±0.25
6.4
mm
SM
Min. thickness
1
mm
L2
0.76
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
6.80
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청