Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
SOSG - Self-clinching grounding standoff
Bill of material
KVT SOSG-3.5M3-6
BZC
Part description
SOSG-3.5M3-6
W
Material
Stainless steel 18/8 (AISI 300) passivated
L1
Length (+0.25 0)
mm
D1
Thread
M3
D2
0 -0.13
5.39 mm
D3
+0.08 0
5.5 mm
SW
±0.25
6.4 mm
SM
Min. thickness
1 mm
L2
0.76 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
6.80 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型