KVT AK 52 H
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Cup (closed) - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/becher_blindniet/nietheulsen_aluminum/senk_al.prj},{NB=KVT AK 52 H(11.6)},{D=4.0},{L=9.4},{FORM=1},{P=1.60},{P1=1.6-3.2},{PMIN=1.600},{PMAX=3.200},{BZC=AK 52 H},{VERS=1},{W=Hülse : Aluminium , 5% Magnesium , Dorn : Stahl},{B=4.1},{F1=2220},{F2=1640},{D1=2.18},{X1=4.080},{X2=1.300},{X3=8.220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Countersunk head 120°, rivet thorn - Steel - Blind Rivets
Bill of material
KVT AK 52 H
D
Rivet diameter
4.0
4.0
mm
L
L nominal
9.4
9.4
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
1.6-3.2
1.6-3.2
mm
BZC
Orderspecification
AK 52 H
AK 52 H
W
Material
Pod : Aluminum , 5% Magnesium , Thorn : Steel
B
Borehole diameter
4.1
4.1
mm
F1
2220
2220
N
F2
1640
1640
N
D1
2.18
2.18
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청