KVT SD 848 HS
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/niethuelsen_stahl/flach_hs_stahl.prj},{NB=KVT SD 848 HS(12.4)},{D=6.4},{L=11.4},{FORM=1},{P=2.40},{P1=2.4-4.8},{PMIN=2.400},{PMAX=4.800},{BZC=SD 848 HS},{W=Hülse : Stahl , Dorn : Stahl},{B=6.6},{F1=9000},{F2=12000},{D1=4.00},{X1=6.510},{X2=2.800},{X3=13.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
HS - Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blind Rivets
Bill of material
KVT SD 848 HS
D
Rivet diameter
6.4
mm
L
L nominal
11.4
11.4
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
2.4-4.8
2.4-4.8
mm
BZC
Orderspecification
SD 848 HS
SD 848 HS
W
Material
Hülse : Stahl , Dorn : Stahl
B
Borehole diameter
6.6
mm
F1
9000
N
F2
12000
N
D1
4.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청