Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
HS - Flachrundkopf , Nietdorn - Stahl - Blind Rivets
Bill of material
KVT SD 848 HS
D
Rivet diameter
6.4 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Clamping range
mm
输入参数值: P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
P1
Clamping range
mm
BZC
Orderspecification
W
Material
Hülse : Stahl , Dorn : Stahl
B
Borehole diameter
6.6 mm
F1
9000 N
F2
12000 N
D1
4.00 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型