KVT SKK 3030 PT
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Micro - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/micro_blindniet/nietheulsen_stahl/fsr_senkkopf.prj},{NB=KVT SKK 3030 PT(12)},{D=3.0},{L=2.8},{FORM=1},{P=2.00},{PMIN=2.000},{PMAX=2.500},{P1=2.0-2.5},{BZC=SKK 3030 PT},{W=Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=3.3},{F1=700},{F2=800},{D1=1.9},{X1=3.070},{X2=1.000},{X3=5.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
FSR - Senkkopf 120° , Nietdorn - Stahl - Blindniete
Bill of material
KVT SKK 3030 PT
D
Nietdurchmesser
3.0
mm
L
L nominal
2.8
2.8
mm
FORM
Form
Montiert
Lieferzustand
Montiert
Lieferzustand
P
Klemmbereich
mm
값 입력 P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Klemmbereich
2.0-2.5
2.0-2.5
mm
BZC
Bestellbezeichnung
SKK 3030 PT
SKK 3030 PT
W
Material
Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
3.3
mm
F1
700
N
F2
800
N
D1
1.9
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청