KVT AD 54 ABS
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Standard (open) - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/standard_blindniet/nietheulsen_aluminum/f_a.prj},{NB=KVT AD 54 ABS(14.8)},{D=4.0},{L=10.2},{FORM=1},{P=4.80},{PMIN=4.800},{PMAX=6.400},{P1=4.8-6.4},{BZC=AD 54 ABS},{W=Hülse : Aluminium , 2,5% Magnesium , Dorn : Aluminium},{B=4.1},{F1=1550},{F2=1000},{D1=2.41},{X1=4.080},{X2=1.200},{X3=8.330}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Flat round head , rivet thorn - Aluminum - Blindniete
Bill of material
KVT AD 54 ABS
D
Rivet diameter
4.0
4.0
mm
L
L nominal
10.2
10.2
mm
FORM
Form
Assembled
Delivery condition
Assembled
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
4.8-6.4
4.8-6.4
mm
BZC
Orderspecification
AD 54 ABS
AD 54 ABS
W
Material
Pod : Aluminum , 2.5% Magnesium , Thorn : Aluminum
Pod : Aluminum , 2.5% Magnesium , Thorn : Aluminum
B
Borehole diameter
4.1
4.1
mm
F1
1550
1550
N
F2
1000
1000
N
D1
2.41
2.41
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청