Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Großer Flachrundkopf , Hochfeste V - Grip , Nietdorn - Stahl , verzinkt - Blindniete
Bill of material
KVT VG 22-04810-511
D
Nietdurchmesser
4.8 mm
L
L nominal
mm
FORM
Form
P
Klemmbereich
mm
输入参数值: P
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
P1
Klemmbereich
mm
BZC
Bestellbezeichnung
W
Material
Hülse : Stahl , verzinkt , Dorn : Stahl , verzinkt
B
Bohrlochdurchmesser
4.9 - 5.2 mm
F1
3400 N
F2
2500 N
D1
3.12 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型