TW19 BG3
KVT Fastening
WEH ® Quick adapter and quick connectors
TW19 - WEH® Adapter TW19 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, Spannhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/weh/tw19/tw19_asmtab.prj},{NB=TW19 BG3},{IDNR=},{STEPBZC=C1-16590},{BZC=TW19 BG3},{BG=3},{B1=G3/8\"},{NDMB1=16.662},{D1=23.00},{D2=32.0},{L1=130.7},{L2=101.50},{L3=16.00},{L4=9.50},{L5=2.0},{L6=50.0},{VERS=2},{PRA=1},{ROT=80.0000},{PPATH=parts/tw19_asmtpl.prj},{LINK=Anfrage senden},{LINK1=https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=27bgToImDU-DVri3HWrzNUdu4wO3kVZHmoC4Hcu9dbZUOEQwVUNKRDI0Q0tUMzRPMU45UFpSMU1XSC4u}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
TW19 - TW19 - WEH® Adapter TW19 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, Spannhebelbetätigung, Vakuum bis max. 350 bar
Bill of material
TW19 BG3
STEPBZC
Step-BZC
C1-16590
C1-16590
BZC
Bestellbezeichnung
TW19 BG3
TW19 BG3
BG
Baugröße
3
3
B1
Auβengewinde
G3/8"
G3/8"
D1
Ø
23.00
23.00
mm
D2
Ø
32.0
32.0
mm
L1
130.7
130.7
mm
L2
101.50
101.50
mm
L3
L min.
16.00
16.00
mm
L4
9.50
9.50
mm
L5
2.0
2.0
mm
L6
50.0
50.0
mm
LINK
Nicht den richtigen WEH-Adapter gefunden? Wir beraten Sie gerne kompetent und kostenlos. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage durch Klick auf nachfolgenden Link: Anfrage senden
Anfrage senden
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TW17 - TW17 - WEH® Adapter TW17H zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde,...
KVT Fastening
12.01.2024
TW02 - WEH® Adapter WEH® Adapter TW02 zum Prüfen von Glattrohren und Schläu...
KVT Fastening
12.01.2024
TW800 - WEH® Adapter TW800 zum Prüfen von Sicke, Bördel, Flansch, Stutzen o...
KVT Fastening
12.01.2024
TW03 - WEH® Adapter TW03 zum Prüfen von Bauteilen mit Innengewinde, zum han...
KVT Fastening
12.01.2024
TW850 - WEH® Adapter TW850 zum Prüfen von Sicke, Bördel, Flansch, Stutzen, ...
KVT Fastening
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청