Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
協育歯車工業株式会社
説明
平歯車 (スパーギヤ) - モジュール1.25 (S45C, 形状L)
部品表
S1.25S9L-1514F
CNSORDERNO
商品記号
PINFO
製品情報
生産中止品
MOD
モジュール
1.25
MTR
材質
S45C
Z
歯数
D
基準円直径 d
mm
DA
歯先円直径
mm
S
形(タイプ)
B
歯幅
15.0 mm
DD
穴径
0 mm
DH
ハブ外径
mm
LH
ハブ長さ
20.0 mm
LHR
ハブ長さ(L型、C型)
40.00 mm
L
全長
75.0 mm
B2
キー溝の幅
0.0 mm
T2
キー溝の深さ
0.0 mm
M
ねじの呼び
-
LS
ねじの位置
0.0 mm
DI
リム内径 di
0.0 mm
BW
ウェブ厚さ
0 mm
MASS
重量
g
CNSORDERNO2
商品記号
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)